Navigieren zu
Miniaturlager

Miniatur- und Instrumenten-Präzisionslager sind im Allgemeinen als Rillen- und Schrägkugellager erhältlich. Die Ausführungen als Rillenkugellager können einen Außenring mit Flansch, einen breiteren Innenring oder dünnwandige Querschnitte haben.
Zustandsbeschreibung
- Kompakter Einbauraum
- Hohe Drehzahl
Industrien
- Messtechnik
- Medizin- und Pflegetechnik
Produkteigenschaften
- Große Auswahl für allgemeine und spezielle Anwendungen
- Erhältlich in offener, abgedichteter und gedeckelter Ausführung
Vorteile
- Unterschiedlichste Materialien
- Verschiedene Käfigtypen
- Unterschiedliche Geschwindigkeiten
- Verschiedene Designs
- Verschiedene Dichtungsmöglichkeiten
69
3
D
MC3
NS7S
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
69 | Lagerreihe |
3 | Bohrungskennzahl |
D | Dichtung |
MC3 | Radiale Lagerluft |
NS7S | Schmierstoff / Fettmenge |
Teilen