Navigieren zu
Molded-Oil Lager

Molded-Oil-Lager werden mit dem original NSK-ölimprägnierten Molded-Oil-Material geschmiert und können in korrosionsanfälligen und staubigen Umgebungen zum Einsatz kommen.
Zustandsbeschreibung
- Verunreinigung
- Korrosive Umgebung
- Schmierung
Industrien
- Landwirtschaft
- Chemikalien und pharmazeutische Produkte
- Lebensmittel und Getränke
- Materialtransport
- Öl und Gas
- Verpackung
- Paperindustrie
- Bergbauindustrie
- Versorgungsunternehmen
Produkteigenschaften
- Molded-Oil
- Rostfreier Stahl für korrosive Umgebungen
Vorteile
- Molded-Oil sorgt für ununterbrochene Zufuhr von Schmieröl
- Fettfrei und ohne Nachfüllen von Öl, dadurch saubere Betriebsumgebung
- Betriebslebensdauer mehr als zweimal so hoch wie mit Fettschmierung, in wasser- und staubbelasteten Umgebungen.
- Kugellager sind mit schleifenden Dichtungen (DDU) aus Vorrat erhältlich
- Längere wartungsfreie Betriebszeit, da Molded-Oil eine ununterbrochene Schmierung gewährleistet
- Erhältlich für Anwendungen mit hohen Drehzahlen
- Erhältlich als Kugellager, Pendelrollenlager und Kegelrollenlager
6001
L11
-H20
ZZ (DDU)
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
6001 | Lagerbezeichnung |
L11 | Molded-Oil |
-H20 | Werkstoff |
ZZ (DDU) | Deckscheiben (schleifende Dichtscheiben) |
Teilen