Navigieren zu
Axial-Nadellager

Axial-Nadellager verfügen über Käfig- und Nadelrollenbaugruppen mit einem oberflächengehärteten Käfig aus zwei präzisionsgepressten Stahlblechen. Die Rollen werden sicher im Käfig gehalten, um auch bei großen axialen Belastungen eine optimale Führung zu gewährleisten. Diese Lager sind so platzsparend, dass sie herkömmliche Gleitlageranlaufscheiben im gleichen Einbauraum problemlos ersetzen können.
Es stehen verschiedene Konfigurationen zur Verfügung, darunter eigenständige Einheiten, integrierte Laufbahneinheiten oder Einheiten mit unterschiedlichen Laufbahndicken, um den Montagebedingungen rund um das Lager gerecht zu werden.
Zustandsbeschreibung
- Kompakter Einbauraum
- Hohe Genauigkeit
- Niedrige Betriebsgeräusche
- Reversierende Drehung
Industrien
- Automation
- Automotive
- Verpackung
- Gummi und Kunststoff
- Versorgungsunternehmen
Produkteigenschaften
- Kompaktes Design mit der gleichen dünnen Querschnittshöhe wie eine Gleitlageranlaufscheiben
- Die Verwendung der angrenzenden Stirnfläche als Laufbahn ermöglicht ein platzsparendes Design
- Hohe Steifigkeit und Verschleißfestigkeit durch Oberflächengehärteten Käfig
Vorteile
- Platzsparend
- Mehrere Konfigurationen
Teilen