Navigieren zu
NSKHPS-Hochleistungsschrägkugellager

NSKHPS Hochleistungsschrägkugellager von NSK für Industriemaschinen, Pumpen und Kompressoren.
Die Wälzlager sind so ausgelegt, dass einfache Handhabung, lange Lebensdauer, geringe Vibrationen und ein geräuscharmer Lauf der Maschinen gewährleistet sind. Diese Entwicklung ersetzt das bisherige Hochleistungsschrägkugellager.
Zustandsbeschreibung
- Hohe Last
- Hohe Drehzahl
- Hochtemperatur
- Vibration
Industrien
- Zement
- Keramik
- Ventilatoren und Gebläse
- Pumpen & Kompressoren
- Materialtransport
- Öl und Gas
- Paperindustrie
- Bergbauindustrie
Produkteigenschaften
- Universallager mit optimierter Innenkonstruktion
- Kugelgeführter Käfig (Polymer- oder Messingmassivkäfig)
- Hohe Maßgenauigkeit und Rundlauf
- Hohe Tragzahl
- Um 20% erhöhte Grendrehzahl
Vorteile
- Geeignet für hohe Temperaturen (Polyamid bis 120°, L-PPS bis 190°)
- Innenkonstruktion für optimierte Schmiermittelverteilung
- Längere Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit durch geringere Wärmeentwicklung
- Geringere Schwingungen und Geräuschentwicklung
- Einfache Handhabung und Montage durch Ausführung als Universallager
- Durch höhere Tragzahlen können oft kleinere Lager verwendet werden
72
08
B
EA
MR
SU
CNB
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
72 | Lagerreihe |
08 | Bohrungskennzahl |
B | Druckwinkel (B: 40°) |
EA | Verstärkte Ausführung |
MR | Käfig |
SU | Anordnung (SU: Universalausführung) |
CNB | Vorspannung (CNB: Standard Lagerluft ode GA: leichte Vorspannung) |
Teilen