Navigieren zu
NSKHPS-Zylinderrollenlager

Die neuen NSKHPS-Zylinderrollenlager werden mit vier Käfigbauformen für verschiedene universelle Anwendungen angeboten. Die Lebensdauer konnte gegenüber herkömmlichen Wälzlagern um bis zu 60 % verlängert werden. Die NSKHPS-Lager tragen zur Reduzierung der Wartungskosten bei und erleichtern das Downsizing der betreffenden Anlagen.
Zustandsbeschreibung
- Verunreinigung
- Hochtemperatur
Industrien
- Elektromotoren
- Ventilatoren und Gebläse
- Öl und Gas
- Paperindustrie
- Industriegetriebe
Produkteigenschaften
- Mit vier unterschiedlichen Käfigen erhältlich:
- Stahlblechkäfig
- Messingmassivkäfig
- Polyamidkäfig
- L-PPS-Kunststoffkäfig
Vorteile
- Um bis zu 60 % längere Lebensdauer
- Optimierte Lagergeometrie
- Geringere Wartungskosten
- Downsizing der betreffenden Anlagen
NU3
08
E
T7
C3
&
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
NU3 | Lager |
08 | Bohrung |
E | Innenkonstruktion |
T7 | Käfig |
C3 | Lagerluft |
& | NSKHPS |
Teilen