Navigieren zu
NSKHPS-Rillenkugellager
Die neuen NSKHPS-Rillenkugellager sind in zahlreichen Größen erhältlich und bieten somit vielseitige Einsatzmöglichkeiten in diversen Universalanwendungen. Die Lebensdauer der neuen NSKHPS-Lager konnte gegenüber herkömmlichen Wälzlagern um 15 % verlängert werden.
Zustandsbeschreibung
- Hohe Genauigkeit
- Hohe Drehzahl
Industrien
- Elektromotoren
- Ventilatoren und Gebläse
- Pumpen & Kompressoren
- Halbleiter
Produkteigenschaften
- Höhere Werkstoffreinheit
- Um bis zu 15 % längere Lebensdauer
- Erhältlich in offener, abgedichteter oder gedeckelter Ausführung
Vorteile
- Um 15 % erhöhte Grenzdrehzahl
- Verbesserte Laufgenauigkeit
63
03
ZZ
CM
&
NS7S
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
63 | Lagerreihe |
03 | Bohrungskennzahl |
ZZ | Deckscheiben auf beiden Seiten |
CM | Radiale Lagerluft |
& | NSKHPS |
NS7S | Schmierstoff / Fettmenge |
Teilen