Navigieren zu
NSKHPS-Hochgenauigkeitskugellager (Standardserie)

Die neuen NSKHPS-Hochgenauigkeitskugellager bieten im Vergleich zu herkömmlichen Wälzlagern eine um 15 % längere Lebensdauer. Auch die Fettlebensdauer konnte gegenüber offenen Wälzlagern um das 1,5-Fache verlängert werden.
Zustandsbeschreibung
- Verunreinigung
- Passung
- Hohe Drehzahl
Industrien
- Werkzeugmaschinen
- Halbleiter
- Spritzgussmaschinen
Produkteigenschaften
- TYN-Ausführung mit wälzkörpergeführtem Polyamidkäfig
- TR-Ausführung mit außenringgeführtem Phenolharzkäfig
Vorteile
- Um bis zu 15 % längere Lebensdauer
- Geräuschfreier Lauf
- Für hohe Drehzahlen geeignet
- Hohe Steifigkeit, hohe Laufgenauigkeit, geringer Reibmoment
- Verbesserte Sicherheit gegen den Eintritt vonr Staub / Wasser
70
13
C
TYN
V1V
SU
L
P4
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
70 | Lagerreihe |
13 | Bohrungskennzahl |
C | Druckwinkel |
TYN | Käfig |
V1V | Dichtungen |
SU | Anordnung (SU: Universalausführung) |
L | Vorspannung |
P4 | Genauigkeit |
Teilen