Navigieren zu
NSKHPS-Pendelrollenlager

NSKHPS-Wälzlager aus hochmodernem Werkstoff sind geeignet für hohe Drehzahlen und Belastungen. Sie sind erhältlich in Stahl- und Messingkäfig, werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt und ermöglichen, Maschinen und Anlagen kleiner zu dimensionieren.
Zustandsbeschreibung
- Hohe Last
- Hohe Drehzahl
- Hochtemperatur
- Ausrichtungsfehler
Industrien
- Ventilatoren und Gebläse
- Lebensmittel und Getränke
- Pumpen & Kompressoren
- Materialtransport
- Medizin- und Pflegetechnik
- Paperindustrie
- Bergbauindustrie
- Gummi und Kunststoff
- Stahl und Metall
- Versorgungsunternehmen
- Zement
Produkteigenschaften
- Höchste Tragzahl
- Optimierte Käfige und Laufbahn
- Verstärkter Stahlblechkäfig (EA) oder Messingkäfig (CAM)
- Wärmestabilisiert bis zu 200°C
- Hochreiner NSK Stahl
- Bohrung: 40mm bis 260mm
Vorteile
- Verdoppelung der Lebensdauer
- 20% höhere Grenzdrehzahl als bei herkömmlichen Produkten
- Dynamische Tragzahl um 25% gesteigert
- Geringere Wartungskosten und verbesserte Produktivität
- Hohe Tragzahl ermöglicht kleinere Bauform
232
36
CA
M
K
E4
C3
S11
*H*
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
232 | Lagerreihe |
36 | Bohrung |
CA | Innenkonstruktion |
M | Käfig |
K | Ausführung der Ringe |
E4 | Schmiernut mit Schmierbohurng im Außenring |
C3 | Radiale Lagerluft |
S11 | Maßstabilisierung bis 200°C |
*H* | NSKHPS |
Teilen