Navigieren zu
Lebensdauergeschmierte Rillenkugellager

Die speziellen lebensdauergeschmierten Rillenkugellager eignen sich für eine breite Palette von Elektomotor-Anwendungen. Durch die Befüllung mit dem NSK Fett EA3 zeichnen sie sich durch eine lange Lebensdauer bei gleichzeitig niedrigen Reibmoment aus. Zudem bietet das EA3 Fett Schutz gegen Lagerverunreinigung und minimiert Lagergeräusche.
Zustandsbeschreibung
- Hohe Drehzahl
- Hochtemperatur
- Niedrige Betriebsgeräusche
Industrien
- Haushaltsgeräte
- Elektromotoren
- Pumpen & Kompressoren
- Power Tools
Produkteigenschaften
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Oxidation, Wärme, Rost und Wasser
- Ausgezeichnete Eigenschaften bei niedrigen Temperaturen
- Geräuscharm
- NLGI-Konsistenz 3
- Gute Verträglichkeit mit Gummi und Kunststoff
Vorteile
- Bietet Langzeit-Schmierung, auch bei hohen Temperaturen
- Niedriges Reibmoment/minimaler Reibverlust, auch bei niedrigen Starttemperaturen
- Minimaler Fettaustritt und Flugrostbildung in feuchten Umgebungen
- Verträglichkeit mit Kupferdrahtlack
- Vermeidung von Fettverlust bei senkrechten Anwendungen
- Zusätzlicher Dichteffekt verhindert Eindringen von Kohleabriebpartikeln
62
05
ZZ
C3
E
EA3
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
62 | Lagerreihe |
05 | Bohrungskennzahl |
ZZ | Eigenschaften |
C3 | Lagerluft |
E | Geräuschklasse |
EA3 | Schmierstoff |
Teilen