Navigieren zu
Laufrollen

Laufrollen entsprechen im Aufbau einem 2-reihigen, abgedichteten Schrägkugellager. Aufgrund seiner Funktion als Laufrolle wurde der Außenring verstärkt ausgeführt.
Zustandsbeschreibung
- Verunreinigung
- Schmierung
Industrien
- Lebensmittel und Getränke
- Landwirtschaft
- Automotive
Produkteigenschaften
- Deckscheiben ZR: Stahlblechscheiben
- Dichtscheiben RSR: aus Nitrilkautschuk mit einer einvulkanisierten Stahlscheibe armiert
- Nachschmiermöglichkeit im Innenring
- Außenring zylindrisch oder ballig möglich
Vorteile
- Berührende Dichtungen bieten hervorragenden Schutz gegen Eindringen von Verschmutzung, reduzieren den Verschleiß von Laufbahn und Kugeloberfläche, verringern Geräuschbildung, Vibrationen und die Gefahr von Schmiermittelversagen
Aufnahme von Radial- und Axialkräften in beide Richtungen
Übertragung von Kippmomenten möglich
Weitere Lagervarianten auf Anfrage möglich:
Außen- und Innenring: Durchmesser, Breite, Gewinde etc.
Konturauswahl: ballige, gothische etc.
Sonderdichtungen
62
05
ZZ
C3
E
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
62 | Lagerreihe |
05 | Bohrungskennzahl |
ZZ | Eigenschaft |
C3 | Lagerluft |
E | Geräuschlevel |
Teilen