Navigieren zu
ROBUSTDYNA Hochbelastbare Ultrahochgeschwindigkeits-Schrägkugellager

Durch die Optimierung interner Spezifikationen ist ROBUSTDYNA in der Lage, sowohl Schwerzerspanung als auch Hochgeschwindigkeitsbearbeitungen durchzuführen. Darüber hinaus verlängern die von NSK entwickelten Materialien die Lagerlebensdauer und sorgen so für einen langfristig stabilen Betrieb der Spindeln.
Zustandsbeschreibung
- Green environment
- Hohe Genauigkeit
- Hohe Last
- Hohe Drehzahl
- Niedrige Reibung
Industrien
- Werkzeugmaschinen
Produkteigenschaften
- Größere Kugeln und weitere Designoptimierungen für höhere Belastbarkeit
- 2 Varianten:
X-Typ: Hitzebeständiger Hochgeschwindigkeits-SHX-Stahl sorgt für eine viermal längere Lebensdauer
J-Typ: Langlebiger SHJ-Stahl ermöglicht eine 2-mal längere Lebensdauer
Vorteile
- Längeres Leben
- Hohe Belastbarkeit
- Ultra-Hochgeschwindigkeitsleistung
70
BNRD
10
X
T
SU
EL
P3
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
70 | Nenndurchmesser der Bohrung |
BNRD | Lagerbauart |
10 | Lagerbauart |
X | Werkstoff |
T | Käfig |
SU | Lageranordnung |
EL | Vorspannung |
P3 | Genauigkeit |
Teilen