Navigieren zu
RA-Reihe Rollenführung

Rollenführung der neuesten Generation, höchste Tragfähigkeit, einzigartige Steifigkeit und eine vollständige Produktpalette sind die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Anwendung in den unterschiedlichsten Werkzeugmaschinen. Speziell konstruierte Rückhalte- und Umlenkungskomponenten sichern eine überragende Verfahrgenauigkeit.
Zustandsbeschreibung
- Verunreinigung
- Hohe Last
- Schmierung
Industrien
- Medizin- und Pflegetechnik
- Verpackung
- Druck
- Automotive
Produkteigenschaften
- Extreme Reduzierung von Vibrationen durch speziell entwickelte Halteteile
- Komplette Produktreihe von kleinen bis großen Varianten bis hin zu Low-Profile-Geräten
- Abmessungen gemäß internationalem Standard
- Superhohe Belastbarkeit
- Superhohe Steifigkeit
- Hohe Genauigkeit
- Lange Lebensdauer
- Hohe Staubbeständigkeit
- K1-Schmiereinheit für wartungsfreien Betrieb
- Hochleistungsdichtung mit Mehrlippenstruktur
Vorteile
- Lange Lebensdauer
- Höchste Tragfähigkeit
- Verwendung des größtmöglichen Rollendurchmessers
- Vibrationsarm
- Höchste Steifigkeitswerte
RA
35
1000
AN
C
2
**
p6
Z
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
RA | Bauart |
35 | Baugröße |
1000 | Schienenlänge (mm) |
AN | Wagentyp AN, BN |
C | Material-Code |
2 | Anzahl der Führungswagen |
** | Seriennummer |
p6 | Genauigkeit |
Z | Vorspannklasse |
Teilen