Navigieren zu
Abgedichtete Schrägkugellager

Die Abdichtung der Schrägkugellager verhindert das Eindringen von Verschmutzung und gewährleistet optimale Standzeiten.
Zustandsbeschreibung
- Verunreinigung
- Hohe Genauigkeit
- Hohe Drehzahl
Industrien
- Keramik
- Chemikalien und pharmazeutische Produkte
- Werkzeugmaschinen
- Gummi und Kunststoff
- Textil und Leder
Produkteigenschaften
- Berührungslose Dichtungen bieten hervorragenden Schutz gegen Eindringen von Verschmutzung, reduzieren den Verschleiß von Laufbahn und Kugeloberfläche, verringern Geräuschbildung und die Gefahr von Schmiermittelversagen
- Steigerung der Fettlebensdauer durch abgedichtete Lager um 50%
- Ersatz von offenen Schrägkugellagern möglich.
Vorteile
- Bis zu viermal schnellere Lagermontage
- Keine Drehzahlreduktion bei Verwendung von berührungslosen Dichtungen erforderlich
- Abgedichtete Lager vermeiden Fettabwanderung bei senkrecht eingebauten Spindeln, sorgen für stabile Temperaturverhältnisse und erzielen damit größere Bearbeitungsgenauigkeiten
80
BNR
10
H
T
V1V
SU
El
P3
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
80 | Nenndurchmesser der Bohrung |
BNR | Lagerbauart |
10 | Maßreihe |
H | Werkstoff |
T | Käfig |
V1V | Dichtungen |
SU | Anordnung |
El | Vorspannung |
P3 | Genauigkeit |
Teilen