Navigieren zu
Self-Lube® HLT-Einsätze

Dank größerer Radiallagerluft zwischen Kugeln und Laufbahnen, Hochleistungsfett und effektiver Schmierung, sowie effizienter Dicht- und Schutzwirkung sind die Self-Lube®-HLT-Einsätze aus Stahlkäfig bestens für den Einsatz bei Extremtemperaturen geeignet.
Zustandsbeschreibung
- Hochtemperatur
Industrien
- Ventilatoren und Gebläse
- Lebensmittel und Getränke
- Materialtransport
- Verpackung
- Versorgungsunternehmen
Produkteigenschaften
- Spezielle innere Geometrie; C5-Lagerluft
- Hochleistungsfett Klüber (Asonic HQ72-102)
- Langlebige Dichtungen aus Silikonkautschuk
- Stahlkäfig
- Austauschbar mit Standard-Self-Lube-Einsätzen
Vorteile
- Hochleistungsfett und effektive Schmierung bei Extremtemperaturen zwischen –40°C und +180°C
- Effiziente Dicht- und Schutzwirkung bei Extremtemperaturen (–40°C und +180°C)
- Stahlkäfig und Innenausführung wurden für den Einsatz bei Extremtemperaturen entworfen
- Größere Radiallagerluft (C5) zwischen Kugeln und Laufbahnen zur Vermeidung von radialer Verspannung
10
45
-
1.3/4
G
HLT
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
10 | Lagereinsatz mit balligem Außenring und verbreitetem Innenring |
45 | Hauptgruppe |
- | |
1.3/4 | Bohrungsdurchmesser |
G | Schmiernippel |
HLT | Nachsetzzeichen |
Teilen