Navigieren zu
Lagereinsätze mit Schleuderscheiben

NSK Lagereinsätze mit Schleuderscheiben sind besonders konstruiert für Lagereinsätze mit zusätzlichem Schutz vor Verunreinigungen von Außen, wie Scheinschutz oder Hochdruckabspritzen.
Zustandsbeschreibung
- Rauhe Betriebsbedingungen
- Hohe Drehzahl
Industrien
- Landwirtschaft
- Materialtransport
- Textil und Leder
- Lebensmittel und Getränke
- Zement
Produkteigenschaften
- Wirksame S-Dichtung
- Einlippige Dichtlippe aus Nitrilkautschuk, geklebt auf eine Stahlscheibe
- Kein Kontakt zwischen der Schleuderscheibe und dem Außenring
- Gleiche Drehzahlgrenze wie Standard Lagereinsatz
- Verfügbar mit Gewindestift- und Spannexzenterbefestigung
- Großformatiges Angebot, inklusive zölliger Ausführungen
- Lagereinsätze austauschbar mit Standard Lagereinsätzen
Vorteile
- Längere Lagerlebensdauer aufgrund der zusätzlichen Abdichtung
- Reduzierung der Instandhaltungskosten
- Hohe Drehzahl (gleiche Drehzahlgrenze wie Lagereinsätze mit Standarddichtungen)
- Einfache Montage
- Option lieferbar wie Standard
10
30
-
30
DEC
G
FS
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
10 | Lagereinsatz mit balligem Außenring und verbreitetem Innenring |
30 | Hauptgruppe |
- | |
30 | Bohrungsdurchmesser |
DEC | Spannexcenterbefestigung mit verbreitetem Innenring |
G | Nachschmierung |
FS | Einsatz mit Schleuderscheibe |
Teilen