Navigieren zu
Self-Lube® Lagereinheiten

Self-Lube® Lagereinheiten sind eine umfangreiche Auswahl an Gehäusen und Lagereinsätzen (Stehlager, Flanschlager, Spannkopflager, Hülsenlager und Hängelager). Mit unterschiedlichen Ausführungen von Guss & Stahlblechgehäusen, Lagereinsätzen und Dichtungen, sind diese Lagereinheiten - dank der formschlüssigen Stahlendkappen und den nachschmierbaren Graugussgehäusen - für vorgefertigte Anwendungen und allgemeinen Maschinenbau bestens geeignet.
Zustandsbeschreibung
- Rauhe Betriebsbedingungen
- Verunreinigung
- Korrosive Umgebung
- Hochtemperatur
- Ausrichtungsfehler
Industrien
- Landwirtschaft
- Zement
- Ventilatoren und Gebläse
- Lebensmittel und Getränke
- Materialtransport
- Medizin- und Pflegetechnik
- Verpackung
- Paperindustrie
- Druck
- Bergbauindustrie
- Textil und Leder
- Versorgungsunternehmen
Produkteigenschaften
- Verschiedene Ausführungen von Guss & Stahlblechgehäusen (15 Varianten)*
- Lagereinsätze - 3 Befestigungsanordnungen & 2 Innenringbreiten*
- 3 Dichtungsvarianten - Standard, Dreifachlippendichtung & Standard mit Schleuderscheibe
- Formschlüssige Stahlendkappe für Einheiten bis Wellen 60 mm
- Alle Graugussgehäuse sind nachschmierbar
- * Siehe alle Varianten im Self-Lube® Katalog
Vorteile
- Einfache, wirtschaftliche Lageranordnung - Gusslagerenheiten können nachgeschmiert werden
- Geeignet für vorgefertigte Anwendungen und allgemeinen Maschinenbau
- Sichere Wellenbefestigung für alle Drehzahlen, Belastungen & Schwingungsbedingungen
- Effektive Dichtung für alle Umgebungsbedingungen und Anwendungen
- Schutz vor der Gefahr von sich drehenden Wellenenden
(T)
NP
45
(DEC)
(FS)
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
(T) | Dreifachlippendichtung (Option) |
NP | Gehäuse |
45 | Bohrung |
(DEC) | Befestigungsart (Option) |
(FS) | Schleuderscheibe (Option) |
Teilen