Navigieren zu
SHX-Stahl

SHX ist ein von NSK entwickelter verschleißfester und hitzebeständiger Stahl. Wärmebeständigkeit, geringere Reibung und höhere zulässige Flächenpressung machen den SHX-Stahl zum optimalen Werkstoff für Werkzeugmaschinenlager für höchste Drehzahlen.
Zustandsbeschreibung
- Hochtemperatur
- Niedrige Reibung
Industrien
- Werkzeugmaschinen
Produkteigenschaften
- Das spezielle Härteverfahren garantiert eine hohe Oberflächenhärte
- Standardbaureihen mit Keramikkugel bei Schrägkugellagern der Baureihen ROBUST
- Zylinderrollenlager mit Ringen und Rollen aus SHX Stahl ermöglichen Drehzahlen von etwa 85% der eines Hybrid-Zylinderrollenlagers
Vorteile
- Ermüdungslebensdauer: ca. 4 mal größer als von herkömmlichen Wälzlagerstahl
- Drehzahlgrenze von Lagern aus SHX Stahl: etwa 20% höher
- Längere Fettgebrauchsdauer
- Weist eine ähnliche Wärmebeständigkeit auf wie M50-Stahl aus der Luffahrt( 300°C.)
- Hohe Verschleißfestigkeit besonders bei Betriebsbedingungen mit mangelhafter Sauberkeit.
80
BNR
10
X
TYN
DBB
EL
P4
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
80 | Bohrungskennzahl |
BNR | Lagerart |
10 | Maßreihe |
X | SHX-Stahl |
TYN | Käfigausführung |
DBB | Anordnung |
EL | Vorspannung |
P4 | Genauigkeit |
Teilen