Navigieren zu
Silver-Lube® Einheiten

Die Lager der Serie Silver-Lube® sind korrosionsbeständig, speziell für den Einsatz in Industrien geeignet in denen häufiges Reinigen der Lagerung erforderlich ist und hohe chemische Beständigkeit in einem großen Temperaturbereich wichtig ist.
Zustandsbeschreibung
- Rauhe Betriebsbedingungen
- Verunreinigung
Industrien
- Chemikalien und pharmazeutische Produkte
- Lebensmittel und Getränke
- Materialtransport
- Verpackung
- Versorgungsunternehmen
Produkteigenschaften
- Lagerringe, Käfig, Kugeln, Dichtungskern, Gewindestifte, Schmiernippel, Dichtungen aus Silikon, Schleuderscheiben und Locheinlagen aus hochwertigem rostfreiem Stahl
- Gehäuse aus thermoplastischem Polyesterharz
- Endabdeckungen aus Kunststoff erhältlich
- Ab Werk mit lebensmittelgeeignetem Fett USDA H1 befüllt
- In vier verschiedenen Gehäuseausführungen erhältlich
Vorteile
- Widerstandsfähig gegenüber Reinigungsmitteln und Chemikalien
- Nachschmierung um lange Lebensdauer und reibungslosen Betrieb zu gewährleisten möglich
- Registrierung gemäß NSF H1, Temperaturbereich -20 bis +90°C (Aluminium Komplexseifenfett DIN 51825 KPF2K-20).
J
10
25
25
G
CR
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
J | Umgekehrt montierter Außenring |
10 | Außendurchmesser-Profil |
25 | Hauptgruppe |
25 | Bohrungskennzahl |
G | Nachschmierung |
CR | Korrosionsbeständigkeit |
Teilen