Navigieren zu
Einseitig wirkende Axialkugellager

Einreihige Axialkugellager bestehen aus zwei Lagerscheiben (einer Wellenscheibe und einer Gehäusescheibe) und einem einzelnen Käfig, der die Kugeln enthält. Sie können axiale Belastungen in einer Richtung aufnehmen.
Zustandsbeschreibung
- Kompakter Einbauraum
- Hohe Genauigkeit
- Niedrige Betriebsgeräusche
- Reversierende Drehung
Industrien
- Verpackung
- Gummi und Kunststoff
- Versorgungsunternehmen
Produkteigenschaften
- Spezielles Design: Der Käfig hält die Kugeln, während die gerillte, ausrichtende Sitzscheibe sie führt
- Sie unterstützen axiale Lasten in eine Richtung
Vorteile
- Aufnahme Axialbelastungen aus einer Richtung
- Hohe Genauigkeit
- Der Einbau der Lagerteile kann getrennt erfolgen
53
2
05
M
U
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
53 | Lagerreihe |
2 | Serie |
05 | Bohrungkennzahl |
M | Käfig |
U | Sonstige Merkmale |
Teilen