Navigieren zu
Einreihige Kegelrollenlager

Kegelrollenlager sind so konstruiert, dass die gedachten Kegelspitzen, die durch die Laufbahnen der Innen- und Außenringe sowie die Rollen gebildet werden, alle in einem Punkt auf der Lagerachse zusammenlaufen. Die als Wälzkörper eingesetzten trapezförmigen Kegelrollen werden durch einen großen Bord am Innenring geführt.
Zustandsbeschreibung
- Hohe Genauigkeit
- Hohe Last
Industrien
- Automotive
- Elektromotoren
- Windturbinenindustrie
Produkteigenschaften
- Kann Radiallasten und Axiallasten in einer Richtung aufnehmen
- Einfache Montage, da die Innenringbaugruppen (Kegel) und Außenringe (Becher) unabhängig voneinander montiert werden können
- Im Allgemeinen werden gepresste Käfige verwendet, bei großen Lagern können jedoch Stiftkäfige zum Einsatz kommen
Vorteile
- Für sehr hohe Lasten in radialer und einseitig axialer Richtung geeignet
- Einfache Montage, da Innen- und Außenring separiert werden können
- Sehr zuverlässige Lagerung
- Hohe Steifigkeit
HR
302
10
J
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
HR | High capacity HR Serie |
302 | Lagerbezeichnung |
10 | Bohrungsdurchmesser |
J | Contact angle as per ISO |
Teilen