Navigieren zu
SJ-Hochtemperaturlager mit Festschmierstoff

SJ-Lager haben eine „Peapod“-Struktur mit Festschmierstoff-Abstandsstücken, die zwischen zwei Kugeln in einer einzelnen Käfigtasche montiert sind, dadurch sind diese für Umgebungen mit hohen Temperaturen bei atmosphärischem Druck oder im Vakuum geeignet.
Zustandsbeschreibung
- Hochtemperatur
- Vakuum
Industrien
- Chemikalien und pharmazeutische Produkte
- Lebensmittel und Getränke
- Medizin- und Pflegetechnik
Produkteigenschaften
- Fettfreier MoS2-Festschmierstoff
- Geeignet für hohe Temperaturen bis zu 400 °C sowohl in Atmosphärendruck- als auch Vakuumumgebungen
- Durch die Abstandstücke aus Festschmierstoff und einer einzigartigen Käfigstruktur erhöht sich die Lagerlebensdauer
Vorteile
- Lange Lebensdauer
- Hochtemperaturbeständig
- Festschmierstoff
- Geringe Ausgasung
U-
6203
SJ01
ZZ
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
U- | |
6203 | Lagergrundtype |
SJ01 | SJ-Type |
ZZ | Deckscheibe beidseitig |
Teilen