Navigieren zu
CAM-Reihe Pendelrollenlager

Pendelrollenlager der CAM-Reihe mit optimiertem Messingmassivkäfig: maßgeschneidert für die hohen Anforderungen der Schwerindustrie, sie bieten eine excellente Widerstandsfähigkeit gegenüber Höchst- sowie Stoßbelastungen.
Zustandsbeschreibung
- Hohe Last
- Ausrichtungsfehler
Industrien
- Ventilatoren und Gebläse
- Pumpen & Kompressoren
- Materialtransport
- Paperindustrie
- Energieerzeugung
- Industriegetriebe
- Bergbauindustrie
- Zement
Produkteigenschaften
- Messingmassivkäfig mit an die Wälzkörperkontur angepasster Käfigtaschengeometrie
- Symmetrische Rollen sorgen für eine gleichmäßige Lastverteilung über der Rollenbreite und eine höhere Tragzahl
- Loser Führungsring zur optimalen Führung der Wälzkörper und Vermeidung von Bordbrüchen
- Geringes Schränken der Wälzkörper durch optimale Führung
- Erhältlich bis zu einem Außendurchmesser von 2500 mm
- Ausführung mit kegeliger Bohrung erhältlich
Vorteile
- Hohe dynamische und statische Tragzahl
- Unempfindlich gegen Hoch- und Stoßlast
- Bestens geeignet für hohe Drehzahlen sowie verzögerter Temperaturanstieg
- Verbesserte Wälzkörperführung und Laufruhe
240
710
CAM
E4
C3
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
240 | Lagerreihe |
710 | Bohrungskennzahl |
CAM | Messingmassivkäfig |
E4 | Schmiernut mit Schmierbohurng im Außenring |
C3 | Radiale Lagerluft |
Teilen