Navigieren zu
ECA-Messingkäfig Pendelrollenlager

NSK hat eine neue Serie von Pendelrollenlagern mit einem Messingkäfig entwickelt, der als austauschbares Teil die Produktivität steigert. Durch den rollengeführten Käfig bietet das Pendelrollenlager eine Tragfähigkeit, die weit über die Produkte der Wettbewerber hinausgeht. Die ECA-Serie wird die CAM-Serie ersetzen.
Zustandsbeschreibung
- Hohe Last
- Vibration
- Ausrichtungsfehler
Industrien
- Zement
- Paperindustrie
- Petrochemie
- Bergbauindustrie
- Stahl und Metall
Produkteigenschaften
- Mehrere große Wälzkörper für höhere Tragzahlen
- Messingmassivkäfig mit profilierten Rollentaschen für eine optimierte Wälzkörperführung
- Profilierte Rollentaschen verringern die Bewegung der Wälzkörper während der Rotation erheblich
- Optimierter Innenring mit kleinem Bord
- Kosteneinsparungen durch Austauschbarkeit mit Innenringen/Wälzkörper der EA-Serie
- Höhere zulässige Grenzdrehzahlen
Vorteile
- Optimierte Käfigkonstruktion – neue Ausführung reduziert Spannungen im Käfig bei Verwendung symmetrischer Wälzkörper
- Höhere Tragzahlen – fortschrittliche Innenkonstruktion ermöglicht größere Wälzkörper
- Betrieb bei hohen Temperaturen – Maßstabilitätsbehandlung für bis zu 200°C ist Standard
E
CA
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
E | Verstärkte Ausführung |
CA | Innenkonstruktion |
Teilen