Navigieren zu
Pendelrollenlager mit demontierbaren Dichtungen

Materialien in der Bergbauindustrie müssen härtesten Umgebungsbedingungen standhalten. NSK hat die erste demontierbare Dichtung für Pendelrollenlager entwickelt, mit denen sowohl eine hohe Lebensdauer als auch exzellente Dichtungseigenschaften erreicht werden. Die Dichtungen ermöglichen eine Passungskontrolle während der Wartung und verhindern das Eindringen von Dreck in das Lagerinnere.
Zustandsbeschreibung
- Verunreinigung
- Hohe Last
- Schmierung
Industrien
- Zement
- Bergbauindustrie
Produkteigenschaften
- Kompatibel mit konventionellen Lagern
- NSK Long-Life Material Technologie
- NSK Dichtungstechnologie
Vorteile
- Höchste Dichtungseigenschaften
- Mit Schrauben befestigter Dichtungsträger, um die Dichtung während der Inspektion / Wartung zu entfernen
- Passungskontrolle während der Wartung möglich
- 4 mal längere Lebensdauer als konventionelle Wälzlager
- Widerstandsfähigkeit bei härtesten Umgebungsbedingungen
HTF
320
SLE
316
A
g
DD2
K
E4
C3
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
HTF | Patentierter NSK - SAC Stahl |
320 | Bohrungsdurchmesser |
SLE | Abgedichtete Pendelrollenlager |
316 | Zeichnungsnummer |
A | Internes Design |
g | SAC-Stahl |
DD2 | Dichtungsdesign |
K | Kegelige Bohrung |
E4 | Schmiernut mit Schmierbohurng im Außenring |
C3 | Radiale Lagerluft |
Teilen