Navigieren zu
Geräusch- und schwingungsarme Pendelrollenlager

Die geräusch- und schwingungsarme Ausführung von Pendelrollenlagern, speziell für den Einsatz in Fahrstühlen entworfen.
Zustandsbeschreibung
- Niedrige Betriebsgeräusche
- Vibration
Industrien
- Materialtransport
Produkteigenschaften
- Geringerer Lagerspielbereich
- Hochgenaue Rollen
- Verbesserte Rundheit der Innen- und Außenringe
- Verringerte Oberflächenrauheit der Laufbahnen der Innen- und Außenringe
Vorteile
- Die Geräuschbildung dieser Ausführung von Pendelrollenlagern wurde im Vergleich zu herkömmlichen Wälzlagern wesentlich reduziert
- Die Optimierung des inneren Lagerspiels verringert die Geräuschentwicklung
- Das Ergebnis ist ein schwingungsarmes und leiseres Wälzlager
232
36
CA
M
E4
C3
E
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
232 | Lagerreihe |
36 | Bohrungskennzahl |
CA | Innenkonstruktion |
M | Käfig |
E4 | Ausführung der Ringe |
C3 | Lagerluft |
E | Maßstabilisierung bis 200°C |
Teilen