Navigieren zu
Super-TF Pendelrollenlager

Die Super-TF(STF)-Pendelrollenlager von NSK für Hauptwellen sind so konstruiert, dass sie dank fortschrittlicher Werkstofftechnologien und Kontrollen im Fertigungsprozess eine überlegene und nachhaltige Leistung erbringen. STF-Wälzlager sind auf Langlebigkeit ausgelegt und bieten eine hohe Leistungsfähigkeit für eine deutlich längere Lebensdauer bei höherer Zuverlässigkeit selbst unter sehr schwierigen Betriebsbedingungen.
Zustandsbeschreibung
- Verunreinigung
- Verschleiß
Industrien
- Windturbinenindustrie
Produkteigenschaften
- Der Restaustenitgehalt von Super-TF-Stahl sorgt für eine verringerte Spannungskonzentration an den Aufwerfungen rund um Eindrückungen, die die Folge von Partikelüberrollungen sind. Dank feiner Carbid- und Carbonitridpartikel zeichnet sich Super-TF-Stahl außerdem durch eine höhere Härte aus
- Messingmassivkäfig für Höchstleistungen in Anwendungen, bei denen starke und/oder Stoßbelastungen auftreten
- Erhöhte Oberflächenzähigkeit der Rollen dank DLC (Diamond-like Carbon)-Beschichtung bei extrem geringer Reibung und niedriger Adhäsion
- Spezielle Oberflächengüte der Laufbahnen
Vorteile
- Super-TF-Stahl verbessert die Leistung bei Verunreinigung und unzureichender Schmierung
- Deutlich verbesserte Beständigkeit gegenüber Verschleiß und Eindrückungen
- Um 23 % höhere dynamische Tragzahl im Vergleich zu Standardausführungen
- Bei Betrieb mit verunreinigtem Schmiermittel ist die L10-Lebensdauer von Super-TF-Wälzlagern mehr als 10-mal so hoch wie die von herkömmlichen Wälzlagern aus einsatzgehärtetem Stahl
- Super-TF ist beständiger gegenüber White Structure Flaking (WSF) – er hat eine 2-mal höhere Lebensdauer als herkömmlicher einsatzgehärteter Stahl und eine 4-mal höhere Lebensdauer als normaler Wälzlagerstahl
- Optionale DLC-Beschichtung der Rollen erhöht Zähigkeit und Haltbarkeit der Oberflächen
- Feine Struktur der Laufbahnoberfläche verbessert Schmierfilm und erhöht die Verschleißbeständigkeit
STF
240
800
CA
g5
S4WC
M
E4
CGXXX
U22B
U303
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
STF | Sonderwerkstoff - Super-Tough (TF) |
240 | Maßreihe |
800 | Bohrungskennzahl |
CA | Innenkonstruktion für hohe Leistung |
g5 | Werkstoffzeichen – IR / AR |
S4WC | Oberflächenbehandlung – DLC-beschichtete Rollen |
M | 2-teiliger Messingmassivkäfig |
E4 | Schmiernut |
CGXXX | Lagerluft |
U22B | Spezifikation der Oberflächengüte |
U303 | Spezifikation der Prozesskontrolle |
Teilen