Navigieren zu
TL-Reihe Pendelrollenlager

Die TL ("Tough & Long life")-Serie an Pendelrollenlagern von NSK wurden speziell für die Trockenwalzen von Maschinen der Papierverarbeitung entwickelt, welche mit sehr hohen Temperaturen laufen.
Zustandsbeschreibung
- Verunreinigung
- Hochtemperatur
Industrien
- Paperindustrie
- Industriegetriebe
Produkteigenschaften
- Innovative chemische Zusammensetzung des Stahls
- Gehört zu der TL -Serie (Tough & Long Life)
- Spezielles Wärmebehandlungsverfahren
- Hochfeste Innen- und Außenringe
- Höhere Widerstandsfähigkeit gegen Risse
Vorteile
- Größerer Widerstand gegenüber Umfangsspannung
- Verringertes Bruchrisiko der Wälzlager-Innenringe
- Ausfallzeiten und Wartungskosten werden verringert
- Längere Lebensdauer – im Vergleich zu herkömmlichen Wälzlagern verdoppelt
- Wälzlager für den Einsatz in verunreinigten Umgebungen
- Größere Maßhaltigkeit bei hohen Temperaturen (bis zu 200°C)
TL
23152
CA
g3
K
M
E4
C3
S11
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
TL | Patentierter NSK Sonderwerkstoff |
23152 | Lagerbezeichnung |
CA | Geänderte Innenkonstruktion |
g3 | TL - Einsatzhärtung des Innenrings |
K | Kegelige Bohrung |
M | Messingkäfig |
E4 | Schmiernut mit Schmierbohurng im Außenring |
C3 | Radiale Lagerluft |
S11 | Maßstabilisierung bis 200°C |
Teilen