Navigieren zu
Pendelrollenlager für Schwingsiebanwendung

Die NSK "Long-Life Vibrating Screen" Lager sind speziell dafür ausgelegt, den rauen Arbeitsbedingungen und häufigen Schwingungen in der Bergbau-, Steinbruch- und Bauindustrie standzuhalten.
Zustandsbeschreibung
- Hohe Last
- Ausrichtungsfehler
- Vibration
Industrien
- Materialtransport
- Öl und Gas
- Paperindustrie
- Bergbauindustrie
- Versorgungsunternehmen
- Zement
Produkteigenschaften
- Robuster einteiliger Messingkäfig mit profilierten Rollentaschen
- Optimierung der Oberflächen an den Wälzkörpern, Innen- und Außenringen
- Speziell wärmebehandelte Rollen zur Vermeidung von Rissen
- Ausgleich von Fluchtungsfehler - Stabiler gleitender Führungsring
- Minimales schränken der Wälzkörper
- Lieferbar in den Abmessungen 40– 200 mm Bohrung
- Eingeschränkte Lagerluft auf 2/3 des ISO Werts
- Durchmessertoleranzen entsprechen 1/2 des ISO Standard
Vorteile
- Verdoppelung des Serviceintervalls gegenüber Standard Lagern - Geringere Wartungskosten
- Hohe dynamische und statische Tragzahlen, plus 25%
- Besonders widerstandsfähig gegen Vibrationen und Stoßbelastungen
- Optimiert für hohe Geschwindigkeiten bei geringem Temperaturanstieg
- Bessere Wälzkörperführung & ruhiger Lauf, reduziert Lagerschäden durch Schlupf und Ausbrüche in der Laufbahn
223
20
CAM
E4
-VS3(4)
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
223 | Lagerreihe |
20 | Bohrungsdurchmesser |
CAM | Messingmassivkäfig |
E4 | Schmiernut mit Schmierbohurng im Außenring |
-VS3(4) | Lager für schwingende Anwendungen + Eingeengte Toleranzen + Eingeengte Lagerluft |
Teilen