Navigieren zu
Axial-Pendelrollenlager

Axial-Pendelrollenlager sind selbstausrichtend und daher unempfindlich gegenüber Winkelversatz der Wellen. Die E-Type verfügt über ein Design mit noch höherer Tragfähigkeit und einem Käfig aus gepresstem Stahl oder Messingkäfig.
Zustandsbeschreibung
- Kompakter Einbauraum
- Hohe Genauigkeit
- Hohe Last
- Reversierende Drehung
Industrien
- Schifffahrt
- Öl und Gas
- Stahl und Metall
- Versorgungsunternehmen
Produkteigenschaften
- Korrektur von Fluchtungsfehlern: Die sphärische Laufbahnoberfläche der Gehäusescheibe gleicht Winkelfehler aus
- Pendelrollenlager bieten eine hohe axiale Belastbarkeit und eine minimal radiale Tragfähigkeit
- Empfohlen wird eine Ölschmierung auch bei niedrigen Drehzahlen, um die Reibung in den Gleitflächen zu minimieren
- Blechkäfig und Messingkäfig in E-Design verfügbar
Vorteile
- Hohe axiale Tragfähigkeit
- Winkeleinstellbar
- Paarbarer Einbau für beidseitig wirkende Anwendungen
29
3
26
E
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
29 | Lagerreihe |
3 | Serie |
26 | Bohrungskennzahl |
E | Käfig |
Teilen