Navigieren zu
Rostfreie Lagereinheiten

Rostfreie Lagereinheiten sind mit rostfreien Lagereinsätzen und Molded-Oil Schmierung ausgestattet. Die neue Reihe von NSK bietet gute Korrosionsbeständigkeit und Langzeitschmierung mit einer sauberen Lagereinheit. Demzufolge leistet die Lagereinheit einen Beitrag zur Reduzierung von Instandhaltung, Stillstandszeit und Austauschkosten im Betrieb.
Zustandsbeschreibung
- Rauhe Betriebsbedingungen
- Verunreinigung
- Korrosive Umgebung
- Schmierung
Industrien
- Lebensmittel und Getränke
Produkteigenschaften
- Kugeln: Martensitischer rostfreier Stahl (SUS440C)
- Schleuderscheiben: Austenitischer rostfreier Stahl (SUS304)
- Dichtungen: Nitril
- Gewindestifte: (Schraubenkopf W-Form), Martensitischer rostfreier Stahl (SUS410)
- Lagergehäuse: Austenitischer rostfreier Stahl (SCS13)
Vorteile
- Schutz gegen Korrosion (alle Teile aus rostfreiem Stahl)
- Längere Schmierstoffgebrauchsdauer dank Molded-Oil Lagereinsatz
- Erhält eine saubere Umgebung
- Austauschbar mit Standard-Lagereinheiten - 2 Bauformen: Steh- bzw. Flanschlager
F
UC
PM
2
04
LP99
/
LP99
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
F | Lagereinsatz |
UC | Lagerbezeichnung |
PM | Gehäusebezeichnung (PM:Stehlagergehäuse) |
2 | Durchmesserreihe |
04 | Bohrungskennzahl |
LP99 | Fettschmierstoff Molded-Oil |
/ | |
LP99 | Molded-Oil Lubrication Sytem |
Teilen