Navigieren zu
SWR-Reihe Pendelrollenlager

Die Pendelrollenlager der SWR-Reihe sind für die hohen Ansprüche der Strangführungsrolle einer Stranggußanlagen entwickelt worden.
Zustandsbeschreibung
- Hohe Last
- Hohe Drehzahl
- Niedrige Reibung
Industrien
- Stahl und Metall
Produkteigenschaften
- Improved material strength of outer ring
- Ability to use with or without seals
Vorteile
- Verbesserte Verschleißfestigkeit – dreimal höher im Vergleich zu Wälzlagerstahl (AISI 52100)
- Optimiertes Verschleißverhalten zwischen Außenringlaufbahn und Wälzkörper, verringert die Ausbrüche (Pittingbildung)
- Verbesserter Schutz gegen Ausbrüche – fünfmal höher im Vergleich zu Wälzlagerstahl (AISI 52100)
- Verbesserte Materialeigenschaft verringert die Bruchgefahr des Außenringes - fünfmal höher im Vergleich zum Wälzlagerstahl (AISI 52100)
- SWR-Lager sind 100% austauschbar zu den verwendeten Standardlagern der gleichen Baureihe
Teilen