Navigieren zu
Kegelrollenlager mit winkeleinstellbarem Außenring

Kegelrollenlager mit winkeleinstellbarem Außenring von NSK für die Festlagerung von Strangführungsrollen in Stranggußanlagen– ein äußerst zuverlässiges Spezial-Wälzlager.
Zustandsbeschreibung
- Hohe Last
- Hochtemperatur
- Ausrichtungsfehler
Industrien
- Stahl und Metall
Produkteigenschaften
- winkeleinstellbarer Außenring
- Hohe axiale Tragfähigkeit
- Kein Verschleiß durch Gleitreibung, wie im Fall von Pendelrollenlagern
Vorteile
- Kein Differentialgleiten (reine Rollreibung, dadurch wird früher Verschleiß vermieden
- Ausgleich von Winkelfehlern
- Der winkeleinstellbare Außenring gleicht Winkelfehler aus, die üblicherweise im Betrieb einer Stranggussanlage entstehen.
- Hohe axiale Tragfähigkeit
- Neu entwickeltes Sonderlager garantiert hohe Funktionssicherheit für die Festlagerung in Strangführungsrollen
Teilen