Navigieren zu
Kegelrollenlager für Traktorengetriebe - Zweireihig

Dieses zweireihige Kegelrollenlager wurde speziell für Traktorengetriebe entwickelt. Eine Reihe ist mit langen Kegelrollen für die Aufnahme hoher Lasten ausgestattet. Um den Energieverlust durch Reibung zu minimieren ist die zweite Reihe mit kurzen Kegelrollen ausgestattet. Dieses Lager mit langer Standzeit wurde entwickelt, um das Handling und den Einbau in das Gehäuse zu vereinfachen, was Zeit und Geld für den Kunden spart.
Zustandsbeschreibung
- Hohe Last
Industrien
- Landwirtschaft
Produkteigenschaften
- Stahlblechkäfig
- Unsymetrisches zweireihiges Kegelrollenlagerdesign
- Zwischenring zwischen den beiden Innenringen
- Sonderdesign des Flanschaußenringes
- Spezielle Schräge
- Große Wälzkörper
- Sonderverpackung verhindert ein Trennen der Innenringe während des Transportes
Vorteile
- Minnimaler Energieverlust aufgrund geringer Rollenreibung
- Hohe Tragfähigkeit
- Lange Lebensdauer
- Automatische Einstellung der Lagerluft durch den inneren Zwischenring
- Einfacher Einbau (spezielle Schräge und Flansch am Außenring)
- Einfache Lagermontage durch spezielle Verpackungsanordnung
Teilen