Navigieren zu
Axial-Kegelrollenlager

Einseitig wirkende Axial-Kegelrollenlager gibt es in verschieden Ausführungen. Sie können sehr hohe Axialkräfte sowie Stoßkräfte aufnehmen. Die Bauform der TT-Lager, weisen unterschiedliche Laufscheiben auf. Die Gehäusescheibe ist eben ausgeführt und die Wellenscheibe hat eine kegelige Laufbahn mit Bord. Diese Lager können eine gewisse Exzentrizität während des Betriebs tolerieren, während TTF-Lager, im Gegensatz mit abmessungsgleich Laufscheiben gefertigt werden, um sehr hohe Axialkräfte zu übertragen.
Zustandsbeschreibung
- Kompakter Einbauraum
- Hohe Genauigkeit
- Hohe Last
- Reversierende Drehung
Industrien
- Automation
- Materialtransport
- Verpackung
- Gummi und Kunststoff
- Stahl und Metall
- Versorgungsunternehmen
Produkteigenschaften
- Messingkäfig
- Hohe Belastbarkeit/hohe Steifigkeit
- Geringer Bauraum in axialer Richtung
Vorteile
- Hohe Belastbarkeit
- Ideal für hohe Drehzahlen
- Für hohe Stoßbelastung geeignet
- Bei TT- Bauform unempfindlich gegen Exzentrizitätsabweichung
130
TTF (TT)
25
01
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
130 | Nenndurchmesser der Bohrung |
TTF (TT) | Lagerbauart |
25 | Außendurchmesser |
01 | Seriennummer |
Teilen