Navigieren zu
TF-Reihe Wälzlager

Dank innovativer Wärmebehandlungstechnologie können diese äußerst robusten Wälzlager unter extrem harten Betriebsbedingungen eingesetzt werden.
Sie zeichnen sich durch eine wesentlich längere Lebensdauer und eine größere Beständigkeit gegenüber Verschleiß, Blockieren und Wärme aus.
Zustandsbeschreibung
- Verunreinigung
- Hohe Last
- Hochtemperatur
- Schmierung
Industrien
- Materialtransport
- Energieerzeugung
- Industriegetriebe
- Bergbauindustrie
- Windturbinenindustrie
- Zement
Produkteigenschaften
- Innovative Wärmebehandlungstechnologie
- Übertrifft die Lebensdauern von Standard-Wälzlagerstahl und Einsatzstahl um ein Vielfaches
- TF / NTF / HTF / STF / WTF – Materialauswahl für nahezu jede Anwendung und Betriebsbedingung möglich
- Die Spezialmaterialien der TF-Serie können für folgende Wälzlagern verwendet werden: Zylinder- und Kegelrollenlager, Pendelrollenlager, Rillenkugellager und Schrägkugellager
Vorteile
- Bis zu 10-facher Lebensdauer bei verunreinigtem Schmierstoff
- Bis zu doppelter Lebensdauer bei sauberem Schmierstoff
- Bis zu 4-facher Lebensdauer bei 160°C
- Extrem verschleißfest
- 40% Erhöhung der Freßlastgrenze
STF
509
kV
6551gS3
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
STF | Patentierter NSK - SAC Stahl |
509 | Bohrungsdurchmesser |
kV | Lagertyp |
6551gS3 | Lagerbezeichnung |
Teilen