Navigieren zu
TCH-Serie Toughcarrier

Die Toughcarrier TCH-Serie umfasst extrem leistungsstarke kompakte Verfahreinheiten. Bei diesen Modellen wurde die Kugel als Wälzkörper durch Zylinderrollen im Führungswagen ersetzt, um sie, im Vergleich zu Monocarrier-Standardprodukten, mit höherer Tragfähigkeit und größerer Steifigkeit auszustatten. Sie sind mit Modellen der Serie Monocarrier MCH austauschbar.
Zustandsbeschreibung
- Hohe Last
Industrien
- Werkzeugmaschinen
Produkteigenschaften
- Rollenführung statt Kugelführung
Vorteile
- Höhere Tragfähigkeit im Vergleich zu Monocarrier-Standardprodukten
- Tragzahlen und Steifigkeit mehr als verdoppelt (bis zu viermal besser in Belastungsrichtung)
- Austauschbar mit Modellen der Serie Monocarrier MCH
TC
H
10
030
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
TC | Toughcarrier Serie |
H | Standardtyp H/Typ S mit optionalem Zubehör |
10 | Schienenbreite (mm) |
030 | Hub (mm) |
Teilen