Navigieren zu
Einsätze mit Dreifachlippendichtung

Einsätze mit Dreifachlippendichtung von NSK sind ideal für Anwendungen geeignet, in denen die Wälzlager starker Verunreinigung durch Staub und Wasser ausgesetzt sind.
Zustandsbeschreibung
- Verunreinigung
- Korrosive Umgebung
Industrien
- Chemikalien und pharmazeutische Produkte
- Lebensmittel und Getränke
- Materialtransport
- Verpackung
- Textil und Leder
- Versorgungsunternehmen
- Landwirtschaft
- Bergbauindustrie
Produkteigenschaften
- Nitrilkautschuk, drei Lippendichtungen mit Stahlarmierung
- Erhältlich sowohl mit Gewindestiften als auch mit Spannexzenter
- Umfangreiches Größenspektrum, auch mit zölligen Bohrungen
- Einsätze durch Standardeinsätze austauschbar
Vorteile
- Längere Lagerlebensdauer durch bessere Dichtleistung
- Größere Schmierintervalle, dadurch erhebliche Einsparung von Wartungskosten und gesteigerte Produktivität der Maschinen
- Einfache Implementierung; gebrauchsfertiger Ersatz für bestehende Lagereinheiten
- Montage auf der Welle mittels Gwindestiften mit Innensechskant und gehärteter Stahlkugel, dadurch besserer Schutz vor Lockerung.
T
1045
1.1/4
DEC
G
HLT
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
T | Vorsetzzeichen |
1045 | Ausführung |
1.1/4 | Bohrungsdurchmesser |
DEC | Wellenbefestigung, Innenringvariante |
G | Schmiernippel |
HLT | Nachsetzzeichen |
Teilen