Navigieren zu
Dreiringlager

Dreiringlager werden fast ausschließlich in Papiermaschinen (insbesondere zur Lagerung von Biegeausgleichswalzen auf der Antriebsseite) eingesetzt. NSK fertigt zwei verschiedene Kombinationen von Außen- und Innenlager.
Zustandsbeschreibung
- Ausrichtungsfehler
Industrien
- Paperindustrie
Produkteigenschaften
- Ausführung mit hohen Tragzahlen
- Hohe Ermüdungslebensdauer (Vakuumerschmolzener Einsatzstahl)
- Hohe Genauigkeit (Abmaße und Rundlauf)
- Spezielle Innenringe zur Schmierung
- Schmierbohrung und Schmiernut im Innen- und Außenring
- Erhältlich in folgenden Varianten:
2SL Dreiringlager: Pendel-Pendelrollenlager-Kombination
2PSL Dreiringlager: Zylinder-Pendelrollenlager-Kombination
Vorteile
- Die Lastverteilung im Lager wurde durch Finite Elemente Berechnung optimiert
2SL
180-2
UPA
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
2SL | 2SL: Dreiringlager - verschiedene Kombinationen |
180-2 | Bohrungsdurchmesser 180 mm |
UPA | Spezielle Genauigkeit (Toleranklassifizierung) |
Teilen