Navigieren zu
Großlager - Geteilt, für LD-Konverter und Konverterzapfen

Zur Demontage von Konverterlager muss das schwer zu demontierende Schwenkgetrieb üblicherweise entfernt werden. Dies bedeutet, dass bei einem plötzlich auftretenden Lagerschaden mit einem erheblichen Produktionsausfall gerechnet werden muß. NSK entwickelte ein geteiltes Großlager, welches die Instandsetzungszeit um ca. 35% reduziert und somit die Stillstandszeiten der Stranggußanlage auf ein Minimum senkt.
Zustandsbeschreibung
- Hohe Last
- Hohe Drehzahl
- Hochtemperatur
Industrien
- Stahl und Metall
Produkteigenschaften
- Geteiltes Ultra-Large Pendelrollenlager: Außenring, Innenring, Wälzkörper, Käfig und Befestigungsring
- Befestigungsring mit integrierter Dichtungsfläche
Vorteile
- Lagerwechsel ohne Demontage des Schwenkgetriebes
- Reduzierung der Stillstandszeit um 35% im Vergleich zum standard Lager (Bohrung 1200 - 1400 mm)
- Reduzierung der Wartungskosten
- Reduzierung der Anlagenstillstandszeiten & des Produktionsausfalles
950
SLPT
14
51
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
950 | Bohrungsdurchmesser |
SLPT | Lagertyp |
14 | Außendurchmesser (x100) |
51 | Zeichnungsnummer |
Teilen