Kugelgewindetriebe-Produkte und Katalog

Kugelgewindetriebe von NSK definieren den heutigen Stand der Technik, und dies ist das Ergebnis einzigartiger Produktionstechnologien, verbunden mit einem außerordentlichen Qualitätssicherungsprogramm.
Eine ausgedehnte Forschung und Entwicklung – von Material-grundlagenentwicklung über Produktdesign bis hin zu neuartigen Tribologiekonzepten – sichern NSK die Position des weltweit führenden Kugelgewindetriebeherstellers.
Die Zuverlässigkeit unserer Kugelgewindetriebe ist Basis für den Erfolg und den exzellenten Ruf bei Herstellern von Präzisionsmaschinen – weltweit.
Entdecken Sie die Kugelgewindetriebe-Kataloge von NSK >>
NSK Kugelgewindetriebe bieten Lösungen von Miniaturkugelgewindetrieben bis hin zu extrem großen und hohen Durchmesser-/Steigungskombinationen, für Anwendungen in Werkzeug-maschinen, Kunststoffspritzgussmaschinen, im allgemeinen Maschinenbau oder auch für Anwendungen im Bereich der Reinraumtechnik.
Teilen