Kugelgewindetriebe - Produkte
Kugelgewindetriebe der Compact-FA -Serie
Kurzfristig verfügbare Standardkugelgewindetriebe in hoher Präzision; kompakt, geräuscharm und geeignet für hohe Vorschubgeschwindig-keiten. Die hohe Akzeptanz der BSS-Kugelgewindetriebe war der Anlass für die Übernahme dieses Produktes in das Standardprogramm. Dadurch werden alle Vorteile aus dem Werkzeugmaschinenbau auch für den allgemeinen Maschinenbau verfügbar >>
Kugelgewindetriebe - Standard A-Serie
Das NSK-Standardsortiment an Kugelgewindetriebe zur sofortigen Lieferung ist mit bearbeitetem Wellenende für Stützeinheiten erhältlich (A-Serie) oder mit unbearbeiteten ungehärteten Wellenenden für einfache Weiterbearbeitung (S-Serie). >>
Kugelgewindetriebe - Präzisionsgerollt - LPR/PR-Reihe
Präzisionsgerollte Kugelgewindetriebe der LPR/PR-Reihe: Erweiterte Wartungsfreiheit durch NSK K1® Schmiereinheit und einer neuen Fett rückhaltenden Dichtung >>
Kugelgewindetriebe - Austauschbar
NSK bietet eine neue Baureihe von Kugelgewindetrieben an, bei denen Mutter und Schaft frei kombinierbar sind. Diese unterliegen den Normen DIN 69051 bzw. ISO 3408 >>
Kugelgewindetriebe - DIN Standard Serie
NSK führt Kugelgewindetriebe nach DIN Standards ein, die europaweit in einer neuen Reihe von Standard Kugelgewindetrieben verwendet werden. >>
DIN Ball Screws for the Machine Tool Industry
Kugelgewindetriebe - HTF-Serie
Die HTF-Serie von Hochgeschwindigkeits- und Hochlast-Kugelgewindetrieben bietet mehrere Typen. >>
Kugelgewindetriebe – hohe Lebensdauer
NSK hat eine Spindel mit sehr speizieller Oberfläche entwickelt, die die Laufeigenschaften wesentlich verbessert. Dadurch werden sie selbst unter schwierigen Bedingungen verschleißfester. Ein vorhandener Ölfilm verringert den Verschleiß, das erhöht die Lebensdauer der Kugelgewindetriebe bei gleichen Abmaßen >>
Video: NSK High Durability Ball Screw
Kugelgewindetriebe der Serie HMD
Weiterentwicklung der HMC-Serie um die Forderungen der Werkzeugmaschinenhersteller nach höheren Geschwindigkeiten, höheren Steifigkeitswerten und höherer Lastaufnahme zu erfüllen. >>
Kugelgewindetrieb mit gekühlter Mutter
Eine gekühlte Mutter vereinfacht die Kühlung des Kugelgewindetriebs, so dass Werkzeugmaschinen schneller und präziser arbeiten. >>
Kugelgewindetrieb der HMS-Serie
Kugelgewindetriebe der HMS-Serie erreichen Hochgeschwindigkeiten und niedrige Geräuschemissionen auch bei kleinen Steigungen. >>
Extrem grosse Kugelgewindetriebe
Mithilfe der neuen extrem großen Kugelgewindetriebe lassen sich noch größere Kunststoffteile im Spritzgussverfahren fertigen, um der wachsenden Nachfrage aus Branchen wie dem Automobilsektor zu begegnen. >>Designed for electrically operated plastic injection moulding machines with a clamping force up to 3000 tons and more. Usage in big presses is possible. >>
Hochgeschwindigkeits-Kugelgewindetriebe2. Generation
Hochgeschwindigkeits-Kugelgewindetriebe 2. Generation: Geräuschreduzierung und Geschwindigkeitserhöhung >>
Video: NSK Ball Screw with X1 Seal
Twin Drive-Reihe Kugelgewindetriebe
Speziell für Anwendung mit Doppelantrieb entwickelte - hoch funktionell, extrem steif und äußerst genau. >>
Teilen