Linearführungen und Linearschienen

NSK Linearführungen zeichnen sich durch hervorragende Laufeigenschaften aus.
Immer einen Schritt voraus:
- Hervorragende Laufeigenschaften – reibungsoptimiert, leichtgängig und extrem präzise
- Höchste Tragzahlen und beste Steifigkeitswerte
- Große Auswahl an ISO-konformen Produkten - von besonders wirtschaftlichen Standardbauteilen bis hin zu kundenspezifischen Lösungen
- Langzeitschmiereinheit K1-L für wartungsarmen Betrieb
- Spezielle Beschichtungen, besondere Schmiermittel, hohe Genauigkeiten und individuelles Produktdesign werden angeboten, um die Anforderungen der unterschiedlichen Anwendungen zu erfüllen.
Weitere Informationen finden Sie hier
Unsere Produktauswahl beinhaltet u.a.:
Linearführungen – NH/NS-Series, DH/DS-Serie, Rollenführungen RA-Serie

Linearführungen der NH und NS Serien
Die Linearführungen der Serien NH und NS bieten höchste Genauigkeit in Kombination mit extrem hohen Tragzahlen >>

Linearführungen – DH/DS-Serie
Das spezielle TF-Wärmebehandlungsverfahren ermöglicht eine noch längere Lebensdauer und erweitert den Gestaltungsspielraum für kompaktere und langlebigere Maschinen. Die TF-Technologie trägt dazu bei, Abblätterungen an der Laufbahnoberfläche zu verhindern. >>
Fachbeitrag >>

Linear Rollenführung Serie RA
Eine Rollenführung der neusten Generation; höchste Tragfähigkeit, einzigartige Steifigkeitswerte bei synchronem Verlauf bei Zug und Druck, hervorragende Abdichtung und ein möglicher wartungsfreier Betrieb sind die Voraussetzungen für eine lange Lebensdauer. Eine völlig neuartige Rollenrückführung stellt einen gleichmäßigen Verlauf der Verfahrbewegung sicher. >>
Teilen