Mood, Company

Linearführungen - Produkte

Linearführungen der NH und NS Serien

Die Linearführungen der Serien NH und NS bieten höchste Genauigkeit in Kombination mit extrem hohen Tragzahlen >>

 

Video: Linear Guides - NH-NS Series

Linearführungen – DH/DS-Serie

Das spezielle TF-Wärmebehandlungsverfahren ermöglicht eine noch längere Lebensdauer und erweitert den Gestaltungsspielraum für kompaktere und langlebigere Maschinen. Die TF-Technologie trägt dazu bei, Abblätterungen an der Laufbahnoberfläche zu verhindern. >>

Video: Long Life NSK Linear Guides - DH Series / DH Series

Video: NSK K1-L Lubrication Unit for NSK Linear Guides

Linear Rollenführung Serie RA

Eine Rollenführung der neusten Generation; höchste Tragfähigkeit, einzigartige Steifigkeitswerte bei synchronem Verlauf bei Zug und Druck, hervorragende Abdichtung und ein möglicher wartungsfreier Betrieb sind die Voraussetzungen für eine lange Lebensdauer. Eine völlig neuartige Rollenrückführung stellt einen gleichmäßigen Verlauf der Verfahrbewegung sicher.  >>

High-Rigidity Series - RA/RB Model Roller Guides

Breitkörper-Linearführungen LW-Serie

Der Aufbau der Führung ähnelt dem NH-Typ, jedoch ist die Breite der Schiene überdimensioniert, um hohe Momentenbelastungen in Rollrichtung aufnehmen zu können.  >>

Miniaturlinearführungen der Serien PU/PE

Innovative Kugelrückführung, geringe Masse durch das Hybridmaterialkonzept der Führungswagen und hohe Standardgenauigkeit ermöglichen optimierte Laufeigenschaften.  >>

HA/HS-Serie: Hochgenaue Linearführungen

High-Performance-Linearführungen mit herausragender Genauigkeit: für ultrahochpräzise Werkzeugmaschinen oder Messgeräten  >>