Einleitung

In einem großen deutschen Stahlwerk fielen die Stützwalzen in einem Kaltwalzwerk immer wieder nach kurzer Zeit aus. Die Einkaufsabteilung forderte aus Kostengründen den Einsatz von Wälzlagern eines Wettbewerbers. NSK überprüfte die Anwendung und stellte fest, dass die Wälzlager bereits nach kurzer Einsatzdauer unrund liefen. NSK empfahl den Einsatz von Stützrollen, die mehrfach nachgeschliffen werden können. Es ist üblich, dass bei dieser Anwendung Lager gedreht und nachgeschliffen werden. Die Wälzlager von NSK laufen jetzt bis zu 1,5 Jahre lang ohne ungeplante Ausfälle. Die Wartungskosten konsten deutlich reduziert werden.

Double-Row Cylinder Roller Bearing with optimised innerring sidebar
  • Kaltwalzwerk
Cold Rolling Mills
  • Stützrollen - Zylinderrollenlager

Fakten

  • In einem Kaltwalzwerk eines deutschen Stahlwerks fielen Lager eines Mitbewerbers nach sehr kurzer Laufzeit aus
  • Der Einkauf forderte aus Kostengründen den Einsatz dieser Lager
  • NSK überprüfte die Anwendung und empfahl die Verwendung von NSK-Stützwalzen, die mehrmals nachgeschliffen werden können
  • Bei dieser Anwendung ist es üblich, die Lager nach 4–6 Wochen zu wenden und bis zu 10 Mal nachzuschleifen
  • Die NSK-Lager liefen rund 1,5 Jahre ohne weitere Ausfälle

Optimierungsvorschläge

  • In einem Kaltwalzwerk eines deutschen Stahlwerks fielen Lager eines Mitbewerbers nach sehr kurzer Laufzeit aus
  • Der Einkauf forderte aus Kostengründen den Einsatz dieser Lager
  • NSK überprüfte die Anwendung und empfahl die Verwendung von NSK-Stützwalzen, die mehrmals nachgeschliffen werden können
  • Bei dieser Anwendung ist es üblich, die Lager nach 4–6 Wochen zu wenden und bis zu 10 Mal nachzuschleifen
  • Die NSK-Lager liefen rund 1,5 Jahre ohne weitere Ausfälle

Produkteigenschaften

  • In einem Kaltwalzwerk eines deutschen Stahlwerks fielen Lager eines Mitbewerbers nach sehr kurzer Laufzeit aus
  • Der Einkauf forderte aus Kostengründen den Einsatz dieser Lager
  • NSK überprüfte die Anwendung und empfahl die Verwendung von NSK-Stützwalzen, die mehrmals nachgeschliffen werden können
  • Bei dieser Anwendung ist es üblich, die Lager nach 4–6 Wochen zu wenden und bis zu 10 Mal nachzuschleifen
  • Die NSK-Lager liefen rund 1,5 Jahre ohne weitere Ausfälle
Analyse der Kosteneinsparungen
Vorher Kosten p.a. NSK Lösung Kosten p.a.
Lagerkosten € 244 592 Lagerkosten € 134 296
Engineeringkosten € 7 200 Engineeringkosten € 600
Kosten durch Produktionsausfall € 48 000 Kosten durch Produktionsausfall € 4 000
Gesamtkosten € 299 792 € 138 896

Referenz:SS-D-1-1001