Einleitung

Der Endkunde produziert Viskosefasern für die unterschiedlichsten Anwendungen wie z.B. für Verbandstoffe oder Teebeutel. Bei einem Elektromotor mit Frequenzumrichter mussten die Lager aufgrund von Elektrokorrosion 6 mal pro Jahr getauscht werden. NSK empfahl den Einsatz von strom-isolierten Rillenkugellagern. Danach kam es zu keinen ungeplanten Ausfällen mehr. Dadurch konnten die Kosten durch Produktionsausfälle drastisch reduziert werden.

Hygienic Papers - Viscose fibres
  • Viskosefasern - Hygienepapiere
Deep Groove Ball Bearings ceramic coated insulated
  • Rillenkugellager mit Keramikbeschichtung isoliert HDY2

Fakten

  • Der Endkunde produziert Viskosefasern für Hygienepapier, Teebeutel und andere Anwendungen
  • Die Maschine zur Herstellung von Viskosefasern wird von einem Elektromotor mit Frequenzumrichter angetrieben
  • Aufgrund von Elektrokorrosion kam es regelmäßig zu Lagerausfällen. 6 mal im Jahr mussten die Lager ausgetauscht werden
  • NSK prüfte den Antrag und empfahl den Einsatz stromisolierter Rillenkugellager
  • Bei HDY2C3-Lagern wird die Stromdurchlässigkeit reduziert
  • Nach der Umstellung auf die NSK-Lager gab es keine Ausfälle mehr

Optimierungsvorschläge

  • Der Endkunde produziert Viskosefasern für Hygienepapier, Teebeutel und andere Anwendungen
  • Die Maschine zur Herstellung von Viskosefasern wird von einem Elektromotor mit Frequenzumrichter angetrieben
  • Aufgrund von Elektrokorrosion kam es regelmäßig zu Lagerausfällen. 6 mal im Jahr mussten die Lager ausgetauscht werden
  • NSK prüfte den Antrag und empfahl den Einsatz stromisolierter Rillenkugellager
  • Bei HDY2C3-Lagern wird die Stromdurchlässigkeit reduziert
  • Nach der Umstellung auf die NSK-Lager gab es keine Ausfälle mehr

Produkteigenschaften

  • Der Endkunde produziert Viskosefasern für Hygienepapier, Teebeutel und andere Anwendungen
  • Die Maschine zur Herstellung von Viskosefasern wird von einem Elektromotor mit Frequenzumrichter angetrieben
  • Aufgrund von Elektrokorrosion kam es regelmäßig zu Lagerausfällen. 6 mal im Jahr mussten die Lager ausgetauscht werden
  • NSK prüfte den Antrag und empfahl den Einsatz stromisolierter Rillenkugellager
  • Bei HDY2C3-Lagern wird die Stromdurchlässigkeit reduziert
  • Nach der Umstellung auf die NSK-Lager gab es keine Ausfälle mehr
Analyse der Kosteneinsparungen
Vorher Kosten p.a. NSK Lösung Kosten p.a.
Lagerkosten € 384 Lagerkosten € 410
Engineeringkosten € 1 872 Engineeringkosten € 312
Kosten durch Produktionsausfall € 18 000 Kosten durch Produktionsausfall € 500
Kosten für Schmierstoff € 50 Kosten für Schmierstoff € 50
Sonstige Kosten € 9 000 Sonstige Kosten € 1 500
Gesamtkosten € 29 306 € 2 772

Referenz:SS-D-1-1048