Success Stories
Industrie: Stahl und Metall
Anwendung: Aluminiumwalzwerk
Kosteneinsparungen: € 27 110
Einleitung
Ein indonesischer Stahlhersteller verwendete OEM-Lager eines Wettbewerbers, war jedoch mit der Lebensdauer der Lager nicht zufrieden. Der Kunde entschied sich, die 4-reihigen Kegelrollenlager von NSK zu testen. Die Lebensdauer war 2-mal länger als die der Wettbewerbslager. Die Leistung der NSK-Lager war äußerst zufriedenstellend, durch die lange Lebensdauer konnte der Kunde nicht nur die Produktionskosten sondern auch die Stillstandszeiten der Maschinen reduzieren.
![Cement, concrete plant Aluminium Rolling Mill](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--d1b2922d-23a9-4e68-b28e-9862d9452ffb/in-cem-concrete-plant-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Aluminiumwalzwerk
![Tapered Roller Bearings, 4 Row, Sealed Clean, WTF, Open TRB](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--18c17c26-690c-47ec-acee-f95466c44c9c/p-trb-4-row-sealed-clean-wtf-open-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Vierreihiges Kegelrollenlager
Fakten
- Aluminiumwalzwerk mit stark verschmutzten Betriebsbedingungen und hohen Lasten
- NSK-Lösung: 4-reihige Kegelrollenlager
- Mehr als 2-mal längere Lebensdauer als die Lager des Wettbewerbs
- Kosteneinsparungen für die Lager und der Wartung
Optimierungsvorschläge
- Aluminiumwalzwerk mit stark verschmutzten Betriebsbedingungen und hohen Lasten
- NSK-Lösung: 4-reihige Kegelrollenlager
- Mehr als 2-mal längere Lebensdauer als die Lager des Wettbewerbs
- Kosteneinsparungen für die Lager und der Wartung
Produkteigenschaften
- Aluminiumwalzwerk mit stark verschmutzten Betriebsbedingungen und hohen Lasten
- NSK-Lösung: 4-reihige Kegelrollenlager
- Mehr als 2-mal längere Lebensdauer als die Lager des Wettbewerbs
- Kosteneinsparungen für die Lager und der Wartung
Analyse der Kosteneinsparungen
Vorher | Kosten p.a. | NSK Lösung | Kosten p.a. | |
---|---|---|---|---|
Lagerkosten | € 63 277 | Lagerkosten | € 49 754 | |
Engineeringkosten | € 13 587 | Engineeringkosten | € 0 | |
Gesamtkosten | € 76 864 | € 49 754 |
Referenz:SS-D-16-888
Teilen