Success Stories
Industrie: Lebensmittel und Getränke
Anwendung: Baby-Spinat-Erntemaschine
Kosteneinsparungen: € 63 300
Einleitung
Ein lebensmittelverarbeitender Betrieb erntet Baby-Spinat-Produkte und versorgt damit führende Supermärkte. In der Baby-Spinat-Erntemaschine des Unternehmens waren verschiedene kostengünstige Gehäuselager zum Abstützen von Wellen unterschiedlicher Durchmesser verbaut. Während der Erntesaison kam es häufig zu Lagerausfällen der Maschine durch Eintritt von Schmutz und Wasser. Bei Ausfällen wurde die Maschine für die Dauer der Reparatur angehalten, was zu Produktionsverlusten und in einigen Fällen zu verdorbenen Ernten führte. Experten von NSK wurden gebeten, die Anwendungs- und Betriebsbedingungen zu untersuchen. Zur Lösung des Problems des Schmutz- und Wassereintritts empfahlen sie den Austausch der Gehäuselager durch Silver-Lube®-Lagereinheiten mit verbesserter Dreifachlippendichtung und Wälzlagern aus Edelstahl. In der Erntesaison nach dem Austausch kam es nur noch zu zwei Ausfällen, wodurch die Produktivität gesteigert und eine erhebliche Reduzierung der Kosten infolge von Produktionsausfällen erzielt werden konnte.
![Agri Disc Hub, Agriculutre, application, baby leaf harvester Agri Disc Hub, Agriculutre, application, baby leaf harvester](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--67dfae70-6835-4f77-998b-6045b307b820/in-agri-baby-leaf-harvester.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Baby-Spinat-Erntemaschine
![RHP Silver-Lube RHP Silver-Lube, Bearing Unit, cut, 874x555](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--d2790b37-e07f-4848-a173-bac4b391c229/p-bu-silver-lube-cut-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Silver-Lube®-Wälzlagereinheiten
Fakten
Baby-Spinat-Erntemaschine
Verwendung kostengünstiger Wälzlager
Frühzeitige Lagerausfälle durch Eintritt von Wasser und Schmutz
NSK Lösung: Silver-Lube®-Wälzlager aus Edelstahl mit Dreifachlippendichtung
Enorme Reduzierung der Lagerausfälle
Kosteneinsparungen bei Wälzlagern und Wartungsarbeiten, dadurch Produktivitätssteigerung
Optimierungsvorschläge
NSK überprüfte die Wälzlageranwendung und die Betriebsbedingungen und stellte fest, dass Wasser- und Schmutzeintritt für die frühzeitigen Ausfälle verantwortlich war
Die NSK Lösung war der Einbau eines Silver-Lube®-Gehäuses mit dreifach abgedichteten Wälzlagern aus Edelstahl
Die Wälzlager wurden für die neue Saison verbaut
Nach dem Austausch kam es in der gesamten Saison nur zu zwei lagerbedingten Ausfällen
Erhebliche Einsparungen bei den Wartungskosten
Deutliche Produktivitätssteigerung
Produkteigenschaften
Lagerringe, Käfig, Kugeln, Dichtungskern, Gewindestifte, Schmiernippel und Locheinlagen aus hochwertigem rostfreiem Stahl
Dichtungen aus Silikon und Schleuderscheiben aus Edelstahl
Gehäuse aus thermoplastischem Polyesterharz; Endabdeckungen aus Kunststoff erhältlich
Ab Werk mit lebensmittelgeeignetem Fett USDA H1 für großen Temperaturbereich befüllt
Silver-Lube® ist in vier verschiedenen Gehäuseausführungen erhältlich
Widerstandsfähig gegenüber Reinigungsmitteln und Chemikalien, somit auch korrosionsbeständig und kein Abblättern von Lack
Lange Lebensdauer, geringe Betriebskosten
Hohe Beständigkeit gegen regelmäßiges Reinigen und chemische Beanspruchungen dank effektiver und effizienter Dichtungsanordnung
Nachschmierung für lange Lebensdauer und reibungslosen Betrieb möglich, dadurch minimierter Wartungsaufwand und maximierte Produktivität
Registrierung gemäß NSF, Temperaturbereich −20 °C bis +90 °C
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Analyse der Kosteneinsparungen
Vorher | Kosten p.a. | NSK Lösung | Kosten p.a. | |
---|---|---|---|---|
Kosten durch Produktionsausfall: Lost production costs | € 126.600 | Kosten durch Produktionsausfall: Lost production costs | € 63.300 | |
Gesamtkosten | € 126 600 | € 63 300 |
Referenz:SS-D-2078
Teilen