Mood, Industries, 1600x230

Einleitung

Bei einem Hersteller von Trommelwaschmaschinen für die Verarbeitung von Gemüse kam es zu Problemen. Bei jeder Umdrehung der Waschtrommel wurden die Wälzlager einmal in Wasser getaucht. Aufgrund von Auswaschungseffekten und Korrosion mussten die Wälzlager alle 3 Monate ersetzt werden. Dies führte zu hohen Kosten. Die Ingenieure von NSK untersuchten das Problem und schlugen den Einsatz von Self-Lube®-Lagereinsätzen mit Dreifachlippendichtung vor. Aufgrund dieser Verbesserung konnte die Lagerlebensdauer auf über 7 Monate und somit deutlich verlängert werden.

F&B
  • Trommelwaschmaschine
Self-Lube, Insert, Triple-Lip-Seal
  • Self-Lube-Lagereinsätze mit Dreifachlippendichtung

Fakten

  • Trommelwaschmaschine zum Reinigen von Gemüse

  • Auswaschungseffekte und Korrosion

  • Lageraustausch alle 3 Monate

  • NSK Lösung: Einsätze mit Dreifachlippendichtung

  • Verlängerung der Lebensdauer von 3 Monaten auf über 7 Monate

  • Wesentlich seltenerer Austausch von Lagereinsätzen, deutliche Verringerung der Wartungskosten

Optimierungsvorschläge

  • Ingenieure von NSK untersuchten das Problem und schlugen als Lösung die Verwendung von Lagereinsätzen mit besserer Dichtfunktion vor

  • Die Wälzlager wurden durch spezielle Lagereinsätze mit Dreifachlippendichtung ersetzt

  • Lagereinsätze mit Dreifachlippendichtung eignen sich perfekt für Anwendungen, in denen Lagereinsätze einer Verunreinigung durch Wasser ausgesetzt sind

  • Der Kunde profitierte von einer höheren Lagerlebensdauer und verringerten Wartungskosten

Produkteigenschaften

  • Dreifachlippendichtung aus Nitrilkautschuk

  • Erhältlich sowohl mit Gewindestiften als auch mit Spannexzenter

  • Erhältlich in zahlreichen Größen, auch in Zollabmessungen

  • Lagereinsätze sind mit Standardprodukten austauschbar

  • Längere Lagerlebensdauer durch bessere Dichtleistung

  • Größere Nachschmierintervalle, dadurch erhebliche Einsparung von Wartungskosten und gesteigerte Produktivität der Maschinen

  • Einfacher Einbau; gebrauchsfertiger Ersatz für bestehende Lagereinheiten

  • Montage auf der Welle mittels Gewindestift mit Innensechskant und balligem Stiftende, dadurch besserer Schutz vor Lockerung

Analyse der Kosteneinsparungen
Vorher Kosten p.a. NSK Lösung Kosten p.a.
Lagerkosten: Bearing replacement costs during 6 months operation € 45.000 Lagerkosten: Cost of bearings for initial assembly, no additional costs in 7 months € 400
Engineeringkosten: Maintenance costs during 6 month € 12.000 Engineeringkosten: No maintenance costs during 7 months € 0
Gesamtkosten € 57 000 € 400

Referenz:SS-D-5008