Mood, Industries, 1600x230

Einleitung

Ein Hersteller von Tiefkühlpizza sah sich mit regelmäßigen Wälzlagerausfällen an einem Riemenspanner eines Lebensmitteltransportbands konfrontiert. Die Reinigung der Fertigungslinie mit Wasser führte zu Korrosion, Schmierfettauswaschungen und Dichtungsschäden. Die Fertigungslinie musste alle 4 Wochen für einen Wälzlagerwechsel angehalten werden. NSK überprüfte die Anwendung und untersuchte das Problem. NSK empfahl den Austausch der vorhandenen Wälzlager durch Molded-Oil-Lager, womit eine deutliche Verlängerung der Lebensdauer sowie Kosteneinsparungen einhergingen.

Food - Beverage, belt tensioner, conveyor
  • Fertigungslinie für Tiefkühlpizza
Deep Groove Ball Bearing, Spacea, Molded-Oil, High-Speed, 2Comp
  • Molded-Oil-Lager

Fakten

  • Alle 4 Wochen kam es zu Wälzlagerausfällen

  • Wassereintritt durch häufiges Reinigen führte zur Abtragung des Schmierstoffs, zu beschädigten Dichtungen und zu Korrosionen an Wälzkörpern und Laufbahnen

  • NSK Lösung: rostfreie Lager mit Molded-Oil-Schmierung

  • Deutlich verlängerte Lebensdauer

Optimierungsvorschläge

  • Die Überprüfung der Anwendung durch NSK zeigte, dass die Wälzlagerausfälle auf eine Verschlechterung der Schmierstoffeigenschaften und auf Wassereintritt zurückzuführen waren

  • NSK empfahl die Verwendung von rostfreien Lagern mit Molded-Oil-Schmierung

  • In Molded-Oil-Lagern kommt statt Schmierfett ein ölimprägniertes Polymermaterial als Schmierstoff zum Einsatz

  • Die Polymermatrix gibt nach und nach Öl zur Schmierung des Wälzlagers ab und schützt dieses gleichzeitig vor Verunreinigungen. Der Schmierstoff kann im Gegensatz zu Standardschmierfetten nicht ausgewaschen werden. Die Lebensdauer von Wälzlagern in feuchten Umgebungen lässt sich daher erheblich steigern.

  • Im Testverfahren zeigten sich eine deutliche Steigerung der Lagerlebensdauer und eine Reduzierung der Maschinenausfallzeiten

Produkteigenschaften

  • Molded-Oil-Lager bieten eine kontinuierliche Schmierstoffversorgung

  • Saubere Umgebungen, da Schmierfett und der Auffüllprozess mit Schmieröl wegfallen

  • Betriebsdauer in Umgebungen mit Wasser- und Staubkontamination mehr als doppelt so lang wie bei Fettschmierung

  • Schleifende Dichtungen für Kugellager sind jederzeit im Lager vorrätig

  • Höhere wartungsfreie Leistung durch konstante Versorgung mit Schmierstoff; für Anwendungen mit hohen Drehzahlen erhältlich

  • Verfügbar für Kugellager, Pendel- und Kegelrollenlager

  • Rostfreies Material für korrosive Umgebungen

Analyse der Kosteneinsparungen
Vorher Kosten p.a. NSK Lösung Kosten p.a.
Lagerkosten: Bearing replacement every 4 weeks € 2.160 Lagerkosten: Bearing cost € 1.800
Kosten für Schmierstoff: Relubrication of bearings € 600 Kosten für Schmierstoff: No relubrication € 0
Engineeringkosten: Maintenance costs € 14.400 Engineeringkosten: No maintenance costs € 0
Gesamtkosten € 17 160 € 1 800

Referenz:SS-D-5006