Success Stories
Industrie: Lebensmittel und Getränke
Anwendung: Schäkelrolle für den Ausblutungsbereich
Kosteneinsparungen: € 27 263
Einleitung
In der Produktionslinie eines Schlachtbetriebs kam es regelmäßig zu Ausfällen von Rillenkugellagern in Schäkelrollen, die zum Transport von Tieren entlang der Produktionslinie im Ausblutungsbereich dienten. Die ursprünglich verwendeten Wälzlager wurden regelmäßig ersetzt, was hohe Kosten nach sich zog.
Die Ingenieure von NSK überprüften die Anwendung, analysierten mehrere ausgefallene Wälzlagersätze und fanden heraus, dass die Ausfälle auf die Brinellwirkung während des Betriebs zurückzuführen waren.* NSK empfahl die Verwendung eines anderen Wälzlagertyps und einer anderen Lagerungseinheit, die den im Betrieb auftretenden Stoßbelastungen standhalten würden. Der Wechsel der Wälzlager führte zu einer wesentlich höheren Lagerlebensdauer.
*Informationen zur Schadensdiagnose finden Sie im NSK Katalog "Wälzlager Doktor"
- Schäkelrolle für den Ausblutungsbereich
- Zylinderrollenlager - EW Serie
Fakten
Schäkelrolle für den Ausblutungsbereich
Verwendung von 4 Rillenkugellagern pro Rolle
Ausfälle in Intervallen von 1 bis 14 Tagen
Brinellwirkung war Ursache für Ausfälle
NSK Lösung: Zylinderrollenlager, 2 verschiedene Typen
Deutlich erhöhte Betriebslebenszeit: über 6 Monate
Optimierungsvorschläge
Ingenieure von NSK führten eine Überprüfung der Anwendung sowie eine Analyse der Lagerausfälle durch
In der Folge wurde empfohlen, die bislang verwendeten Rillenkugellager durch Zylinderrollenlager zu ersetzen, die für Stoßbelastungen besser geeignet sind
Eine Testphase mit NSK Zylinderrollenlagern ergab eine Lebensdauer von über 6 Monaten
Deutliche Verringerung der Austauschkosten und Ausfallzeiten
Kosteneinsparungen
Produkteigenschaften
Hochstabiler und verschleißfester Stahlblechkäfig
Verbesserte Wälzkörperführung in den Käfigtaschen
1,5- bis 2-mal höhere Käfigfestigkeit
Käfigsymmetrie reduziert die Geräuschbildung
Optimierte Wälzkörperprofilierung
Bis zu 30 % höhere Tragzahl
Längere Betriebslebensdauer – bis zu 2-fache Lagerlebensdauer
10–25 % höhere Grenzdrehzahl gegenüber herkömmlichen Serien
30–40 % geringere Geräuschbildung (3–7 dB leiser) und weniger Schwingungen
Analyse der Kosteneinsparungen
Vorher | Kosten p.a. | NSK Lösung | Kosten p.a. | |
---|---|---|---|---|
Lagerkosten: Bearing replacement costs | € 26.699 | Lagerkosten: Bearing replacement costs | € 4.015 | |
Kosten durch Produktionsausfall: Downtime costs | € 4.602 | Kosten durch Produktionsausfall: Downtime costs | € 1.198 | |
Engineeringkosten: 10 new shackles | € 1.175 | Engineeringkosten: No costs for new shackles | € 0 | |
Gesamtkosten | € 32 476 | € 5 213 |
Referenz:SS-D-2071
Teilen